ZHDA025 January 2026 TPSI2240-Q1
MSPM0G3507 仅支持定点数学运算,因此需要在一定程度上考虑数字溢出,以显著减少误差和/或精度损失。当前代码经过优化,可在最重要的情况下(接近故障和警告阈值)保持精度和准确度。用户可以切换到支持浮点数学的 MCU 来避免这一难题。
专门选择元件容差以满足设计目标精度。RES60A 电阻器等一些无源器件的最大绝对容差为 15%,当 Riso 处于 MΩ 范围内时,会影响测量精度。但是,这并不重要,因为需要尽可能在 100Ω/V 的故障触发点附近实现最高精度。对于 1kV 总线,为 100kΩ。在这个水平下,RES60A 容差对于 5% 精度目标并不显著。但是,必须补偿并联 RES60A 和其他电阻时的等效电阻读数。
到目前为止,IMD 假定在特殊条件下无噪音工作,这为开始了解基本概念提供了一个良好位置。实际上,TIDA-010985 的性能在很大程度上取决于噪声控制的好坏。以下步骤有助于降低此设计的噪声: