ZHDA025 January 2026 TPSI2240-Q1
两个开关使用 RsP、RsN 和 R1 实现多个电阻电桥测试比率。该配置可以检测任何给定的 RisoP 与 RisoN 之比。系统会检测非对称和对称故障。表 2-1 显示了 TIDA-010985 可能的开关状态和相应的公式。只需两种开关状态(D 除外)即可求解 RisoP 和 RisoN。两个方程求解了两个未知数。
| 状态 | SW1 | SW2 | RsP:RsN 比率 | 稳态方程 |
|---|---|---|---|---|
| A | 导通 | 关闭 | 7:5 | |
| B | 关闭 | 导通 | 5:7 | |
| C | 导通 | 导通 | 5:5 | |
| D | 关闭 | 关闭 | 不适用 | 不适用 |
理论上,设计人员可以选择 A,B 和 C 开关状态的任意两种组合。此参考设计使用开关状态 A 和 B 来求解隔离电阻。这种 AB 组合通过在开关状态之间生成最大电压差,同时限制 IEC 要求下的电压变化,来显著提高信噪比 (SNR)。选择该选项后,两个相关公式为:
其中
使用两个方程求解了两个未知数 (RisoP 和 RisoN)。MATLAB® 可帮助求解方程。
% solve for two equations with two unkowns assuming settled voltages
clc
syms rp rn vp1 vp2 vn1 vn2 rs
% change the sign if we're using inverting op amp for the vn sense
eq1 = vp1/vn1 == (rp*7*rs/(rp+7*rs)) / (rn*5*rs/(rn+5*rs));
eq2 = vp2/vn2 == (rp*5*rs/(rp+5*rs)) / (rn*7*rs/(rn+7*rs));
eq3 = rs > 0 & vp1 > 0 & vn1 > 0;
eqns = [eq1, eq2, eq3];
%
[srna, srpa, parametersa, conditionsa] = solve(eqns,[rn, rp],ReturnConditions=true)
%通过进行此计算可得出:
请注意,RS 常数定义为 100kΩ。如果用户使用不同的比率,则可以修改 MATLAB 脚本以求解新选择的比率。
图 2-7 展示了采用 AB 组合时的电压波形示例。在本例中,每个开关状态持续一秒钟。由于需要测量这两种状态,因此一个 IMD 测量周期需要两秒钟。Vp1 和 Vn1 在第一秒内同时测量,Vp2 和 Vn2 在接下来的第二秒内同时测量。请注意,Vp 和 Vn 的同时 ADC 测量可抑制 HV 总线上的噪声干扰。Riso 答案取决于 Vp 与 Vn 之比的差异(而不是单个绝对 Vp 和 Vn)。
图 2-7 AB 开关切换模式波形示例