ZHDA025 January   2026 TPSI2240-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 绝缘监测
  5. 2详细说明
    1. 2.1 求解未知隔离电阻
    2. 2.2 处理大时间常数情况
    3. 2.3 预测算法
    4. 2.4 了解误差源
    5. 2.5 测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

详细说明

本应用手册的设计注意事项基于 TIDA-010985 参考设计硬件。为方便起见,TIDA-010985 系统方框图如图 2-1 所示。

 TIDA-01985 系统方框图 图 2-1 TIDA-01985 系统方框图

如图 2-2 所示,TIDA-010985 模拟前端 (AFE) 的关键系统元件包括:

  1. 机械连接器,用于连接 DC+、DC– 和保护地 (PE)
  2. 准平衡电阻网络,可提供多种测试电阻组合(RsN、R1、RsP)。
  3. TPSI2240 双向固态开关(SW1,SW2),用于替代电阻网络
  4. 单电源反相放大器,用于检测 VDC– 相对于 PE 的电压。电压按比例缩小至 ADC 电平 (Vn)。需要计算 RisoN 和 RisoP。
  5. 单电源电压缓冲器,用于检测 VDC+ 相对于 PE 的电压。电压按比例降低到 ADC 电平 (Vp)。需要计算 RisoN 和 RisoP。
  6. 微控制器用于控制这些开关,(同时)对模拟输出进行采样并计算绝缘电阻。
 未连接目标系统时的 TIDA-010985
                    简化原理图 图 2-2 未连接目标系统时的 TIDA-010985 简化原理图

图 2-3 展示了连接目标系统时的简化原理图。所有 Riso 和 Ciso 无源器件都是 IMD 需要解决的未知因素。

 连接目标系统时的简化设计原理图。 图 2-3 连接目标系统时的简化设计原理图。

电阻网络由并联电阻和串联电阻的组合构成,如图 2-4 所示。这里主要考虑因素包括

  • 额定功率 — 必须考虑最坏情况,例如在非对称故障期间,将整个 Vbus 施加至一侧。对于每侧 500kΩ 为 1kV,即每个阶梯阶跃(例如 R8 和 R20)需要支持 0.4W(最坏情况)。每个电阻器的额定功率为 0.25W,实际上每个梯形阶跃为 0.5W。在正常情况下,每个梯形步长耗散约 0.1W。
  • 元件精度容差 – 为了更大程度地减小电阻器容差产生的误差,选择了 0.1%的电阻器容差。这样会产生大约 0.03%的电压比测量误差。如果使用 0.5% 的电阻器,误差会上升到大约 0.167%。如果使用 1% 的电阻器,误差会上升到大约 0.33%。
  • 影响测量时间的电阻值 – 由于电阻会影响时间常数,因此应适当调整该值的大小。绝缘正常时,趋稳时间最长(MΩ 级)。当电阻电桥处于活动状态时,有效电阻降低。
  • 对地泄漏电流 – 电阻电桥的电阻不能过低,从而导致漏电流过高。对于 1kV 总线,假设开关接通时每侧有 500kΩ,如果有人站在大地上触摸其中一个 HV 电源轨,则泄漏电流为 2mA。
 展示了电阻式桥接网络及固态开关实现的 TIDA-010985
                    原理图 图 2-4 展示了电阻式桥接网络及固态开关实现的 TIDA-010985 原理图

图 2-5 和图 2-6 中显示了确切的 TIDA-010985 电压检测电路实现。可以根据需要修改 RC 滤波器以符合系统要求。图 2-6 中显示的默认 RC 值 (R33 C19) 实际上是用于电荷桶功能。建议降低噪声,从而进一步限制 BW(例如 500Hz)。另一种选择是在 U3A 的反馈环路(引脚 2 及引脚 1)和 U3B 的正输入端(引脚 5 和 GND)添加一个小型电容器。

 示出电压检测电路实现的 TIDA-010985
                    原理图 图 2-5 示出电压检测电路实现的 TIDA-010985 原理图
 示出 RC 滤波器实现的 TIDA-010985
                    原理图 图 2-6 示出 RC 滤波器实现的 TIDA-010985 原理图