ZHCY175B May   2017  – May 2018 AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 引言
  2. 2 交通监控应用
  3. 3 目前的交通监控技术
  4. 4 感应线圈传感器
  5. 5 摄像头和基于视觉的传感器
  6. 6 24GHz 雷达
  7. 7 76GHz 至 81GHz 毫米波雷达
  8. 8 位置和速度的测量
  9. 9 IWR1642 传感器的用例/架构
  10. 10结论
  11. 11重要声明

摄像头和基于视觉的传感器

摄像头和基于视觉的传感器使用视频图像处理器来捕获互补金属氧化物半导体 (CMOS) 摄像头传感器生成的图像数据,并分析图像,从而确定交通行为。这些系统是功能强大的工具,不仅能够测量十字路口和高速公路上的交通行为,还可以将实时视频传输给运营商。

尽管基于视觉的系统具有强大的功能和灵活性,但该技术仍有一些问题待解决。视觉系统容易出现误检,因为环境条件的变化(如昼夜交替、阴影和天气)会直接影响这些系统的“查看”能力,因此需要先进的信号处理和算法来应对这些视觉挑战。