ZHCY175B May   2017  – May 2018 AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 引言
  2. 2 交通监控应用
  3. 3 目前的交通监控技术
  4. 4 感应线圈传感器
  5. 5 摄像头和基于视觉的传感器
  6. 6 24GHz 雷达
  7. 7 76GHz 至 81GHz 毫米波雷达
  8. 8 位置和速度的测量
  9. 9 IWR1642 传感器的用例/架构
  10. 10结论
  11. 11重要声明

24GHz 雷达

24GHz 雷达是交通监控市场中一项颇具吸引力的技术。雷达在空间感应方面具有独特的优势,可在交通监控应用中发挥重要作用。雷达具有从其视角测量物体位置和速度的固有能力,这为交通监控开辟了新的应用领域,如速度检测和车辆定位。作为一种非接触式技术,雷达的覆盖范围比基于视觉的系统大,达到 50m 或更远距离。此外,雷达还对照明和天气条件不敏感,适合室外感应和检测。

但是,实施雷达解决方案存在一些挑战。目前的雷达解决方案需要多个分立式组件才能创建完整的解决方案。这种集成度的不足增加了设计复杂性,并以系统尺寸、成本和功耗方面的牺牲为代价。