ZHCY175B May   2017  – May 2018 AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 引言
  2. 2 交通监控应用
  3. 3 目前的交通监控技术
  4. 4 感应线圈传感器
  5. 5 摄像头和基于视觉的传感器
  6. 6 24GHz 雷达
  7. 7 76GHz 至 81GHz 毫米波雷达
  8. 8 位置和速度的测量
  9. 9 IWR1642 传感器的用例/架构
  10. 10结论
  11. 11重要声明

76GHz 至 81GHz 毫米波雷达

在工作频段为 76GHz 至 81GHz 的毫米波雷达基础上,德州仪器 (TI) 创建了创新的传感器产品系列。这些传感器将射频雷达技术与强大的 ARM MCU 和 TI DSP 集成到一个单片 CMOS 芯片上,并采用 10.4mm × 10.4mm 封装。这使小外形应用能够准确地测量视场中目标的距离、速度和角度,并通过用于目标检测、跟踪和分类的高级算法集成了实时智能功能。这些功能可通过毫米波传感器产品系列进行扩展,从而适应不同的系统架构和用例,如图 2 所示。

TI 的毫米波传感器具有独特的特性和功能,是交通监控应用的理想选择。

GUID-20210622-CA0I-NC8D-DHHD-35CC02RR8MH3-low.png图 2 毫米波信号处理链。
GUID-20210622-CA0I-KDCB-JN5P-SNSPZSTM7PWX-low.png图 3 在一个停车场场景示例中,毫米波传感器提供了距离、速度和角度信息。蓝色背景的是距离/速度热图,其中移动和未移动物体及其速度是可识别的;绿色背景的是距离/角度可视化图。有颜色的框突显了场景中移动和未移动的车辆和行人。