ZHCY175B May   2017  – May 2018 AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 引言
  2. 2 交通监控应用
  3. 3 目前的交通监控技术
  4. 4 感应线圈传感器
  5. 5 摄像头和基于视觉的传感器
  6. 6 24GHz 雷达
  7. 7 76GHz 至 81GHz 毫米波雷达
  8. 8 位置和速度的测量
  9. 9 IWR1642 传感器的用例/架构
  10. 10结论
  11. 11重要声明

结论

借助 TI 创新的毫米波传感器,系统设计人员能够访问以前其他传感技术无法获得的新级别数据和性能。毫米波传感器性能卓越,可在恶劣天气条件下工作,并可以检测高速行驶和远距离的车辆。凭借强大的集成处理内核,TI 的毫米波传感器可供交通监控基础设施的设计人员用于收集和处理实现稳健、高质量和高效率运行所需的信息和情报。

TI 为从事工业毫米波传感器产品的工程师提供了完整的开发环境,其中包括:

如需了解有关毫米波产品、工具和软件的更多信息,请参阅 www.ti.com/mmwave。