ZHCY171A August   2015  – July 2020 TDA2E , TDA2EG-17 , TDA2HF , TDA2HG , TDA2HV , TDA2LF , TDA2P-ABZ , TDA2P-ACD , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX

 

  1. 11
  2. 2引言
  3. 3ADAS 采用状况,挑战
  4. 4完善 ADAS 功能
  5. 5ADAS 发展的技术要求
  6. 6提供符合 ADAS 要求的解决方案
  7. 7ADAS 的发展正在推动一场汽车变革
  8. 8参考文献
  9. 9重要声明

ADAS 的发展正在推动一场汽车变革

尽管自动驾驶汽车仍在开发中,但高级驾驶员辅助系统其实已经进入了我们的生活,并且其重要性正在迅速提高。当前市面上的车型所搭载的不再仅局限于信息和警告系统。但是,随着 ADAS 功能变得更小、更易于集成且价格更便宜,变革将越来越快。此外,该技术不能独自向前推进,它必须伴随着法律和社会进步。所有这些因素都在促使我们往自动驾驶模式发展,并且它们对于最终实现完全自动驾驶汽车有着不可替代的作用。

TI 不断推动创新,以减少实现 ADAS 功能所需的尺寸、重量和费用,同时将更多功能加入其中(通常通过将先前单独的功能集成到同一器件或封装中来实现)。高性能异构视频处理、灵活的通信接口以及高效的保护性电源管理是三个最重要的进步领域。TI 的进步还为模拟和数字技术提供了广泛的集成和封装功能,并且与汽车行业主要参与者的长期合作已证明其能够提供深入的设计和制造支持。这些进步将共同推动 ADAS 的发展,并助力自动驾驶汽车的问世。