ZHCY127C january 2023 – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050
功率密度是在给定空间内可处理多少功率的度量,可量化为每单位体积处理的功率量,单位为瓦/立方米 (W/m3) 或瓦/立方英寸 (W/in3)。这些值基于转换器的额定功率以及电源解决方案(所有组件包含在内)的箱体体积(长度 x 宽度 x 高度)计算得出的,如图 2 所示。可以将单位缩放到适当的功率等级或大小。例如,千瓦/升是电动汽车车载充电器的常见品质因数 (FoM),因为这些功率转换器可提供千瓦级的功率(介于 3kW 到 22kW 之间)。
图 2 尺寸为 65mm x 28mm x 25mm 的 65W 有源钳位反激式转换器。电流密度是一种与功率密度有关的指标,它非常有用,可以量化为单位体积的电流,单位为安培/立方英寸或安培/立方毫米。转换器的额定电流(通常是输入电流或输出电流)可用于计算电流密度。
电流密度通常是更适合应用于负载点稳压器等应用的 FoM。这些设计的大小与输出电流成比例,并且输出电压电平通常较低,约为 1V。通过假定一个不切实际的高输出电压,可对功率密度值进行人为地夸大。因此,电流密度是一个更为有效的指标,因为它将输出电压排除在考虑因素之外。
有时体积密度并不重要。功率电子器件可能不受高度限制,因为设计的其他部分会相当高。相反,电路板面积可能是限制因素。在这些情况下,提高功率密度可能需要找到堆叠或 3D 集成组件的方法,以减少功率解决方案的空间占用。然后,您可以将用于比较解决方案优劣的指标修改为瓦/平方毫米或安培/平方英寸,从而突出关键的设计目标(如图 3 所示)。
图 3 一个面积为 13.1mm x 10mm 的 10A 负载点转换器,电流密度为 76mA/mm2。根据应用的不同,可通过几种不同的方式查看功率密度,但目标一致:减小解决方案尺寸以提高功率密度。现在的问题是如何获得功率密度带来的那些好处。