ZHCY081A June   2018  – December 2018 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 1
  2. 2 引言
  3. 3 目前技术状况
  4. 4 误检
  5. 5 隐私
  6. 6 解决方案的复杂性
  7. 7 环境遮挡
  8. 8 毫米波技术简介
  9. 9 支持运动检测和人员计数的毫米波技术
  10. 10结论
  11. 11重要声明

结论

TI 的毫米波传感器通过采用基于射频的耐用型高精度传感器实现了前所未有的距离、速度和角度数据集以及提供强大的片上处理功能,可支持楼宇自动化应用的创新。毫米波传感器可在强日光、黑暗、穿过墙壁和雨天等严苛环境实现感应,因此可带来附加价值。这些特性使得毫米波技术成为了公认的感应选择,而且有助于解决当今面临的误检、隐私和解决方案复杂性这三个难题,从而打造出具有智能和本端决策功能的下一代楼宇自动化传感器。

该人员计数参考设计包括公开的硬件设计文件和以源代码形式提供的完整软件。TI 在多个不同的环境下测试了该参考设计,证明该设计可通过扩展和调整适应不同的性能条件和需求。