ZHCY081A June   2018  – December 2018 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 1
  2. 2 引言
  3. 3 目前技术状况
  4. 4 误检
  5. 5 隐私
  6. 6 解决方案的复杂性
  7. 7 环境遮挡
  8. 8 毫米波技术简介
  9. 9 支持运动检测和人员计数的毫米波技术
  10. 10结论
  11. 11重要声明

引言

毫米波是一种感应解决方案,将会给这些系统中的人员检测、定位和跟踪方式带来革命性变化。TI 的毫米波传感器非常独特,因为它们可以在各种环境下检测物体的距离、速度和角度,同时提供高级算法的片上处理功能。这些特性用于楼宇、工厂和城市自动化中的占用和移动传感器,能够减少误检、提供高精度的位置和行进方向数据并保持私密性,所有这些特性都集中在单个芯片上,可实现边缘处理。