ZHCY081A June   2018  – December 2018 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 1
  2. 2 引言
  3. 3 目前技术状况
  4. 4 误检
  5. 5 隐私
  6. 6 解决方案的复杂性
  7. 7 环境遮挡
  8. 8 毫米波技术简介
  9. 9 支持运动检测和人员计数的毫米波技术
  10. 10结论
  11. 11重要声明

解决方案的复杂性

解决方案的复杂性可能会成为实施楼宇自动化中的传感技术的极大障碍。确保解决方案在软硬件设计层面的简易性可大大减少用户的必需投资,从而将相应技术推向市场并解决感应系统必须处理的所有极端情况。

在传感器端提供处理和决策能力也可以简化楼宇自动化系统的软硬件设计。通过在传感器端进行决策,用户可以尽可能减少数据传输、数据存储和对决策型中心系统或人员的需求,从而简化系统设计并节省成本。