ZHCY081A June 2018 – December 2018 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
目前的占用及人员跟踪传感器所使用的技术包括:被动红外 (PIR)、光学摄像头、主动红外(如激光雷达和 3D 飞行时间 (ToF))和 10GHz 至 24GHz 微波等。图 1 比较了这些技术并列出了它们的优缺点。但是,随着人们对安防、安全和效率的期望越来越高,
图 1 TI 的毫米波传感器可在各种楼宇和工厂应用(例如室内/室外安防、自动门、工厂自动化和照明及电梯的自动控制)中实现智能感应。下一代传感器必须克服常见的感应难题,提供既准确又可靠的感应。让我们来思考一下用于检测人员和测量占用的传感器所面临的难题。
图 2 楼宇自动化中的现有技术及其优缺点。
图 3 误检示例:典型商务办公空间内所使用的 PIR 传感器易出现错误的否定检测 (a);对运动方向的误检导致自动门在非必要情况下打开,浪费了资源 (b);当传感器仅对运动检测时,动物可导致误检 (c)。