ZHCUDL0A December 2025 – March 2026
LM686x5-Q1 是一个汽车级降压转换器系列,专为实现高效率、高功率密度及超低电磁干扰 (EMI) 而设计。这些转换器在 3V 至 70V(可耐受 75V)的宽输入电压范围内工作,减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM686x5-Q1 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。
LM686x5-Q1 降压转换器专为功能安全相关应用而设计。一系列安全特性包括启动时的 ABIST、冗余和快速 VOUT 监测、反馈路径故障检测、冗余温度传感器、热关断和电流限制,可显著减少残余时基故障 (FIT)。