ZHCUDL0A December   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWR2188
      2. 2.3.2 DS90UB971S-Q1
      3. 2.3.3 MSPM0G3519-Q1
      4. 2.3.4 LM68635-Q1
      5. 2.3.5 LP8772x-Q1
      6. 2.3.6 TPS6285018A-Q1
      7. 2.3.7 CDC6C025000-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 诊断和监测功能
    2. 3.2 同轴电缆供电 (PoC) 网络
    3. 3.3 SPI 和 I2C 通信接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 数据采集方法
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 封装发射(LOP 天线)
        2. 5.1.3.2 同轴电缆供电 (PoC)
        3. 5.1.3.3 PCB 层堆叠
        4. 5.1.3.4 电路板照片
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
      1. 5.5.1 作者简介
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

硬件要求

采用 DCA2000EVM 数据采集与 mmWave Studio 后处理相结合的方法,验证流式雷达模块的功能。

表 4-1 评估所需元件
数量器件说明器件型号注释
1 ×TIDA-020093 卫星雷达模块TIDA-020093
1 ×DCA2000EVM 原始数据采集模块立即申请12V、≥5A 桶形插孔电源(2.1mm 内径 × 5.5mm 外径× 9.5mm)
  • 建议器件型号:SDM65-12-U-P5
1 ×适用于 DCA2000EVM 的 DS90UB9724S-Q1 解串器适配器卡立即申请需要 12V 至 24V、≥ 2A 的桶形插孔电源
1 ×LP-XDS110 LaunchPad™ 或 TMDSEMU110-U 调试探针LP-XDS110、TMDSEMU110-U用于对 MSPM0G3519-Q1 进行编程。
LP-XDS110 需要以下电缆:FFSD-05-D-06.00-01-N
2 ×FAKRA 同轴电缆 (3.5GHz+)例如:TE: 2081376-3