ZHCUDL0A December   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWR2188
      2. 2.3.2 DS90UB971S-Q1
      3. 2.3.3 MSPM0G3519-Q1
      4. 2.3.4 LM68635-Q1
      5. 2.3.5 LP8772x-Q1
      6. 2.3.6 TPS6285018A-Q1
      7. 2.3.7 CDC6C025000-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 诊断和监测功能
    2. 3.2 同轴电缆供电 (PoC) 网络
    3. 3.3 SPI 和 I2C 通信接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 数据采集方法
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 封装发射(LOP 天线)
        2. 5.1.3.2 同轴电缆供电 (PoC)
        3. 5.1.3.3 PCB 层堆叠
        4. 5.1.3.4 电路板照片
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
      1. 5.5.1 作者简介
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

主要系统规格

参考设计主要面向前向距离雷达系统应用,支持多种高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能,包括自适应巡航控制 (ACC)、自动紧急刹车 (AEB)、盲点检测、前侧来车辅助和车道变换辅助。表 4-4 列出了(1)系统规格:

表 1-1 主要系统规格
8 × 8 性能 说明
最大距离 超远距离模式:高达 350m
远距离模式:高达 200m
中距离模式:高达 100m
距离分辨率 超远距离模式:高达 0.43m
远距离模式:高达 0.29m
中距离模式:高达 0.14m
最大速度 高达 –300 至 +125kmph

速度分辨率

高达 0.42kmph
仰角 FoV 高达 ±10 度
视轴处的仰角分辨率 高达 2 度
视轴处的仰角精度 高达 0.28 度
方位角 FoV 高达 ±70 度
视轴处的方位角分辨率 高达 1 度
视轴处的方位角精度 高达 0.14 度
活动线性调频脉冲 高达 25ms
正在进行的目标系统规格验证,以根据线性调频脉冲曲线和在中央 ECU 上运行的信号处理功能来确认性能和可能的偏差。