ZHCUDL0A December 2025 – March 2026
DS90UB971S-Q1 是一款串行器,专为支持超高速原始数据传感器而设计,包括 800 万像素以上的成像仪、卫星雷达、激光雷达及飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供 7.55Gbps 的正向通道数据传输能力,并配备超低延迟的 47.1875Mbps 双向控制通道。该器件支持通过单根同轴电缆或 STP 电缆进行供电。DS90UB971S-Q1 具备先进的数据保护与诊断功能,适用于 ADAS 等需要实现功能安全的汽车应用。在与配套的德州仪器 (TI) 解串器结合使用的情况下,DS90UB971S-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步功能。此外,该器件还具有 I2C 接口、SPI 和多达 8 个 GPIO。
DS90UB971S-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 –40°C 至 115°C 的宽工作温度范围。该串行器采用小型 5mm × 5mm VQFN 封装,适用于空间受限的传感器应用。