ZHCUDL0A December 2025 – March 2026
流式雷达参考设计展示了一种贴近终端用户的检测方法,其中每个元件都经过精心选择,以构建一套无缝集成的高性能流式雷达系统。在其核心,AWR2188 是一款独立的 FMCW 收发器单芯片器件雷达传感器,可简化 76GHz 至 81GHz 频段汽车雷达传感器的实现,并提供卓越的探测距离、分辨率及原始数据传输能力。
DS90UB971S-Q1 FPD-Link IV 串行器设计用于通过同轴电缆传输雷达传感器原始数据,并支持同轴电缆供电,从而简化系统布线。该器件支持串行外设接口和 I2C,可与 MSPM0G3519-Q1 微控制器及 LP8772x-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 通信。可通过通用输入输出 (GPIO) 控制 AWR2188 的复位与帧同步信号。
CDC6C025000-Q1 体声波 (BAW) 振荡器为 FPD-Link 串行器提供时钟。其低抖动和频率稳定性改善了 FPD-Link 的眼图质量,并提升了系统在辐射抗扰度、大电流注入 (BCI) 和系统级静电放电 (ESD) 等干扰下的抗扰性能。
MSPM0G3519-Q1 微控制器取代闪存存储器并存储配置和固件。该微控制器将 I2C 转换为 SPI,通过主处理器的 mmWaveLink 应用程序 API 进行交互,并控制 AWR2188 的运行。该微控制器支持 AWR2188 的启动及运行时校准,并提供特定网络安全增强功能,以满足汽车传感器的网络安全要求。
LM68635-Q1 支持高达 70V 的输入电压。该设计 2.2MHz 的较高开关频率使其能够满足 FPD-Link 规范要求,并提供低噪声输出电压来为系统供电。LP8772x-Q1 PMIC 在提供低噪声的同时具有 1% 的高压输出精度,是 AWR2188 的推荐电源方案。这种在成本、BOM 和空间上均经过优化的 PMIC 电源方案为雷达传感器及其主要外设供电。其集成降压稳压器的低噪声与低纹波性能符合 AWR2188 的噪声与纹波性能规格,可确保提供有效的雷达性能。配套的 TPS6285018A-Q1 降压转换器为 AWR2188 提供 1.2V 电源轨。
与兼容的主数据采集板结合使用时,该雷达评估板具备以流式配置对 AWR2188 进行评估所需的全部功能。