ZHCUDL0A December 2025 – March 2026
参考设计基于 TI 的 AWR2188 雷达芯片,该芯片采用了 TI 的 LoP 技术。辐射元件通过 PCB 的波导模块直接将射频信号发射到 3D 天线中。TI 的 LoP 技术支持将信号直接从封装传输到天线,这与传统的 MMIC 封装形成了鲜明的对比,后者需要首先将信号传输到 PCB,然后再传输到天线。发射元件嵌入到封装底层,而发射元件周围的 BGA 焊球会在信号通过 PCB 波导孔传播到 3D 天线时提供射频屏蔽。要检查 PCB 的狗骨形切口以及波导模块的安装孔、定位孔与边界,请参阅 TIDA-020093 设计文件。