ZHCUDK6 October 2025 MC121
也可以通过外部电位器向器件提供速度输入 (DIN)。连接到器件后,设置 Interface Configuration(接口配置)下的“Speed pin configuration”(速度引脚配置),以接受模拟电压,从而控制电机转速。将“control via I2C”(通过 I2C 控制)设置为“Disabled”(禁用)。
使用 J13,在模拟输入到 PWM/直流引脚之间进行选择。旋转 R41 电位器以设置不同速度。
图 2-6 将 PWM/直流输入改为接受模拟电压的选项
图 2-7 禁用“通过 I2C 控制”的选项
图 2-8 至 PWM/DC 引脚的外部模拟速度控制输入