ZHCUDK6 October 2025
MC121EVM 可供用户评估 MC121 和 MC121-Q1 单相 BLDC 驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 PC 转换至 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到应用 PCB 中的 MC121 或 MC121-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MC121 或 MC121-Q1 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。
MotorStudio 是用于控制 MC121EVM 的 GUI。