MC121
- 具有内部霍尔传感器的 N 沟道 H 桥驱动器
- RDS(ON):850mΩ (HS+LS)
- 电流额定值
- 高达 1.21A 的可配置电流限制
- 0.6A rms (TA = 85oC,RθJA = 100oC/W)
- 集成电源 (VM) 钳位
- 可配置的速度曲线和起始占空比
- 换向方案:方波换向或软换向(高达 90o)
- 方波换向:最大扭矩/速度
- 软换向:优化的速度和声学性能
- 可配置速度基准输入:PWM 或直流
- 输入 PWM 频率范围:20Hz 至 90kHz
- 输入直流电压范围:(0-3)V
- 可配置的输出 PWM 频率:25kHz 或 50kHz
- 闭环速度控制精度:±3%
- PWM 抖动可降低 EMI
- 可配置的软启动时间
- 可配置的霍尔偏移角度和时间
- 具有 0.5x、1x、2/3x 或 2x 乘数的速度输出
- 转子堵转检测与故障输出 (RD)
- 可配置的 PWM 模式
- 混合、同步和异步
- 自动消磁可在整个速度范围内实现高效率
- 通过 I2C 进行一次性编程(共 2 页)
- 保护特性
- 具有自动重启功能的输出过流保护
- 具有自动重启功能的锁定转子保护 (LRP)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- VM 过压保护 (OVP)
- 热关断 (TSD)
- 可配置的故障重试时间
- 功能特性(操作继续)
- 当 FG/RD 短接至 GND 时
- 当 PWM/DC 短接至 VM 时
MC121 是一款额定电压为 40V、额定电阻为 850mΩ 的电机驱动器,具有适用于单相无刷直流电机的集成式 N 沟道全桥 MOSFET、电荷泵、霍尔传感器、换向控制逻辑和保护电路。霍尔传感器向换向逻辑提供转子位置信息,以保持转子连续运动。可以针对方波和软 PWM 波形对换向逻辑进行编程,从而降低声学噪声或最大限度地提高速度/效率。
脉宽调制信号的占空比或 PWM/DC 引脚上的 (0-3)V DC 电压控制电机转速。FG/RD 引脚可配置为向外部控制器报告电机转速、转子堵转状态或故障。PWM/DC 和 FG/RD 引脚还可配置为 I2C 接口,以便支持编程 (OTP) 模式,从而在生产期间配置 OTP。
MC121 集成了保护功能,可用于保护电机和器件。这些保护功能包括电源欠压锁定、过压保护、输出过流保护、器件过热关断和锁定转子保护。
MC121 采用两种 6 引脚封装:SOT23-THN 和 X2SON。SOT23-THN 是一种扁平引线封装,最大高度为 1.1mm。X2SON 是一种无引线封装,最大高度为 0.4mm。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MC121 40V,单相 BLDC 驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-8 | |
| 用户指南 | MC121-Q1, MC121, and MC111 Programming Guide | PDF | HTML | 2026-11-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MC121EVM — MC121 评估模块
MC121EVM 可供用户评估 MC121 和 MC121-Q1 单相 BLDC 驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 PC 转换至 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到应用 PCB 中的 MC121 或 MC121-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MC121 或 MC121-Q1 的许多特性,并实现可配置的器件特定设置。
评估模块 (EVM) 用 GUI
MOTORSTUDIO-1PHASE-GUI — GUI for Single phase BLDC driver
评估模块 (EVM) 用 GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Motor Studio 是一款易于使用的图形用户界面 (GUI),可简化我们的无刷直流 (BLDC) 电机驱动器的调优过程,从而减少器件评估和产品开发时间。GUI 允许用户快速旋转电机并优化电机运行的各个阶段,从而实现更高的电机性能、稳定的电机启动和极低的噪声。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X2SON (DEZ) | 6 | Ultra Librarian |