ZHCUDK6 October   2025 MC121

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速设置 – 电机运行模式
    2. 2.2 快速设置 – OTP 编程模式
    3. 2.3 硬件概述
      1. 2.3.1 电机 PCB 与 MC121EVM 的连接
      2. 2.3.2 外部模拟速度输入
      3. 2.3.3 板载 12V 升压电路
    4. 2.4 MSP430FR2355 微控制器
  8. 3软件
    1. 3.1 EVM 固件
    2. 3.2 GUI 安装
    3. 3.3 Motorstudio for MC121 入门指南
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

MC121-Q1 和 MC121 是一款额定电压为 40V、额定电阻为 850mΩ 的集成式电机驱动器,具有适用于单相无刷直流电机的 N 沟道全桥 MOSFET、电荷泵、霍尔传感器、换向控制逻辑和保护电路。霍尔传感器向换向逻辑提供转子位置信息,以保持转子连续运动。可以针对方波或软 PWM 波形对换向逻辑进行编程,从而降低声学噪声或最大限度地提高速度/效率。