ZHCUDK6 October 2025
Step1。启动 MOTORSTUDIO GUI 并选择“Single Phase Motor”(单相电机),以选择单相 BLDC 驱动器。
图 3-1 MOTORSTUDIO 单相电机 GUIStep2。是否根据第 2 节要求正确进行了所有硬件连接。系统会自动检测到器件
图 3-2 自动检测 MC121 或 MC121-Q1Step3。现在进入“Configure Mode”(配置模式),以配置 MC121 并根据应用情况进行调优。单相图形用户界面提供以下选项来对器件和电机进行调优和评估。
图 3-3 单相 GUI 中的“Parameters”(参数)选项卡、“Register Map”(寄存器映射)选项卡和 I2C 控制