ZHCUDK6 October 2025
MC121EVM 包含一个 USB 转 UART 接口(使用 MSP430FR2355 微控制器),该接口作为主机 PC 与 MC121 或 MC121-Q1 器件之间的通信桥,用于配置各种器件设置和读取故障诊断信息。
MOTORSTUDIO GUI 支持 MC121EVM,可使用该 GUI 通过此通信接口配置 MC121 或 MC121-Q1。MOTORSTUDIO GUI 提供引导式调优说明和用于实时变量监控的虚拟示波器等,简化了 MC121 或 MC121-Q1 的调优过程。
默认情况下,板载 MSP430 微控制器已包含与 Motor Studio GUI 进行通信所需的固件。如有固件更新,或 GUI 未连接到 EVM,则用户必须按照节 2.4中概述的步骤,将固件代码刷入 MSP430FR2355。
要将固件代码刷入 MSP430,需要一个集成开发环境 (IDE) 或 UniFlash 工具。