ZHCUDK6 October 2025 MC121
MC121EVM 包括 MSP430FR2355 低功耗 MCU(如下图所示),以便通过 I2C 与 MC121 或 MC121-Q1 器件通信。
要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad™ 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MC121EVM,从而将固件刷入板载 MSP430FR2355 微控制器中。
用户可以随时使用 S4 复位 (RST) 按钮重启 MCU 程序。
32 引脚分流跳线桥 J6 连接微控制器和 EVM 电路之间的所有信号。
图 2-10 MSP430FR2355 MCU 接口和调试