ZHCUDK1 December 2025
对于 100Mbps 工业以太网,建议使用媒体独立接口 (MII),以便尽可能地减小以太网信号路径的延迟。ICSS 在本机支持 MII;在此实现中不支持 RGMII。与 RGMII 相比,MII 提供更低的发送和接收延迟。尤其是对于网络中具有长菊花链器件的网络,延迟是累积的。因此,在使用工业以太网时,MII 是优选接口。
ICSS 至 PHY 信号必须遵循 AM261x Sitara™ 微控制器 和 DP83826Ax 确定性、低延迟、低功耗、10/100Mbps 工业以太网 PHY 数据表中的长度匹配和阻抗控制指南。
| 端口号 |
ZFG 焊球编号 |
焊球名称 | 多路复用模式 | ICSS_GPCFG0_REG[29-26] PR<K>_PRU0_GP_MUX_SEL = 2(MII 模式) | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端口 0 | B20 | GPIO113 | PR0_PRU1_GPIO16 | pr<k>_mii_mt0_clk | |
| 端口 0 | E18 | GPIO114 | PR0_PRU1_GPIO15 | pr<k>_mii0_txen | |
| 端口 0 | F17 | GPIO115 | PR0_PRU1_GPIO11 | pr<k>_mii0_txd[0] | |
| 端口 0 | D20 | GPIO116 | PR0_PRU1_GPIO12 | pr<k>_mii0_txd[1] | |
| 端口 0 | C20 | GPIO117 | PR0_PRU1_GPIO13 | pr<k>_mii0_txd[2] | |
| 端口 0 | D19 | GPIO118 | PR0_PRU1_GPIO14 | pr<k>_mii0_txd[3] | |
| 端口 0 | N20 | GPIO91 | PR0_PRU0_GPIO6 | pr<k>_mii_mr0_clk | |
| 端口 0 | L20 | GPIO92 | PR0_PRU0_GPIO4 | pr<k>_mii0_rxdv | |
| 端口 0 | N17 | GPIO93 | PR0_PRU0_GPIO0 | pr<k>_mii0_rxd[0] | |
| 端口 0 | N19 | GPIO94 | PR0_PRU0_GPIO1 | pr<k>_mii0_rxd[1] | |
| 端口 0 | M18 | GPIO95 | PR0_PRU0_GPIO2 | pr<k>_mii0_rxd[2] | |
| 端口 0 | M20 | GPIO96 | PR0_PRU0_GPIO3 | pr<k>_mii0_rxd[3] | |
| 端口 0 | J18 | GPIO90 | PR0_PRU0_GPIO8 | pr<k>_mii0_rxlink | |
| 端口 0 | K19 | GPIO87 | PR0_PRU0_GPIO5 | pr<k>_mii0_rxer | |
| 端口 0 | J19 | GPIO88 | PR0_PRU0_GPIO9 | pr<k>_mii0_col | 可选信号,用于半双工以太网 |
| 端口 0 | J20 | GPIO89 | PR0_PRU0_GPIO10 | pr<k>_mii0_crs | 可选信号,用于半双工以太网 |
| 端口 0 | A10 | GPIO22 | GPIO22 | GPIO22 | 可选,PHY0 中断 |
| 端口 1 | M19 | GPIO97 | PR0_PRU0_GPIO16 | pr<k>_mii_mt1_clk | |
| 端口 1 | P18 | GPIO98 | PR0_PRU0_GPIO15 | pr<k>_mii1_txen | |
| 端口 1 | P20 | GPIO99 | PR0_PRU0_GPIO11 | pr<k>_mii1_txd[0] | |
| 端口 1 | P19 | GPIO100 | PR0_PRU0_GPIO12 | pr<k>_mii1_txd[1] | |
| 端口 1 | K20 | GPIO101 | PR0_PRU0_GPIO13 | pr<k>_mii1_txd[2] | |
| 端口 1 | L19 | GPIO102 | PR0_PRU0_GPIO14 | pr<k>_mii1_txd[3] | |
| 端口 1 | F19 | GPIO107 | PR0_PRU1_GPIO6 | pr<k>_mii_mr1_clk | |
| 端口 1 | G19 | GPIO108 | PR0_PRU1_GPIO4 | pr<k>_mii1_rxdv | |
| 端口 1 | H20 | GPIO109 | PR0_PRU1_GPIO0 | pr<k>_mii1_rxd[0] | |
| 端口 1 | H19 | GPIO110 | PR0_PRU1_GPIO1 | pr<k>_mii1_rxd[1] | |
| 端口 1 | H17 | GPIO111 | PR0_PRU1_GPIO2 | pr<k>_mii1_rxd[2] | |
| 端口 1 | G20 | GPIO112 | PR0_PRU1_GPIO3 | pr<k>_mii1_rxd[3] | |
| 端口 1 | G18 | GPIO106 | PR0_PRU1_GPIO8 | pr<k>_mii1_rxlink | |
| 端口 1 | F20 | GPIO103 | PR0_PRU1_GPIO5 | pr<k>_mii1_rxer | |
| 端口 1 | E20 | GPIO104 | PR0_PRU1_GPIO9 | pr<k>_mii1_col | 可选信号,用于半双工以太网 |
| 端口 1 | E19 | GPIO105 | PR0_PRU1_GPIO10 | pr<k>_mii1_crs | 可选信号,用于半双工以太网 |
| 端口 1 | B4 | GPOP83 | GPOP83 | GPOP83 | 可选,PHY1 中断 |
| 端口 0 和 1 | R19 | GPIO85 | PR0_MDIO0_MDIO | PR0_MDIO0_MDIO | |
| 端口 0 和 1 | R20 | GPIO85 | PR0_MDIO0_MDC | PR0_MDIO0_MDC |