ZHCUDK1 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 工业协议碎片化
      2. 2.2.2 实时性能和决定论
      3. 2.2.3 元件成本及 PCB 空间限制
      4. 2.2.4 协议认证和软件维护
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AM2612 微控制器
      2. 2.3.2 DP83826A 以太网 PHY
      3. 2.3.3 TPS65214 电源管理 IC
      4. 2.3.4 LMK3C0105 时钟发生器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 关键要求及设计注意事项
      1. 3.1.1 工作模式
    2. 3.2 软件架构及引导流程
    3. 3.3 工业通信子系统 (ICSS)
    4. 3.4 时钟和同步
    5. 3.5 电源
      1. 3.5.1 多协议工业以太网子系统电源
      2. 3.5.2 系统电源
    6. 3.6 实时以太网媒体独立接口 (MII)
      1. 3.6.1 用于实时任务的 SYNC/LATCH 引脚
      2. 3.6.2 布局布线注意事项
        1. 3.6.2.1 布局指南
      3. 3.6.3 EMI 和 EMC 注意事项
      4. 3.6.4 AM2612 自举接口
      5. 3.6.5 RJ45 以太网接口
      6. 3.6.6 工业用户界面
      7. 3.6.7 编程及调试选项
      8. 3.6.8 USB 2.0 接口
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

DP83826A 以太网 PHY

DP83826A 是一款低延迟、低功耗、10/100Mbps 工业以太网 PHY,针对工业系统中的实时和确定性通信进行了优化。该器件同时支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 标准,并包含可实现快速链路建立和快速链路丢弃检测 (< 10µs) 的硬件自举。

该器件旨在实现强大的 EMC 和 EMI 性能,可实现紧凑可靠的网络实现。

主要特性:

  • 通过集成滤波电路来提高 EMC 性能
  • IEC 61000-4-2 ESD:±8V 接触,±15kV 空气(标准 A)
  • IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 下 ±4kV(标准 A)
  • CISPR 22 传导和辐射排放 B 类
  • 快速链路丢失检测 < 10µs
  • 电缆长度 > 150m
  • MAC 接口上的集成电压模式线路驱动器集成终端

这些特性使得 DP83826A 成为成本优化型且符合 EMC 标准的紧凑型工业以太网模块的理想选择。