ZHCUDK1 December 2025
AM2612 微控制器的引导接口支持各种引导模式,为开发、调试和固件更新提供了灵活性。表 3-4 介绍了支持的引导模式。
| 引导模式 | 说明 | 典型用例 |
|---|---|---|
| OSPI 引导 | 自外部 OSPI 闪存加载应用程序映像。这是独立运行的主引导模式。 | 独立量产应用程序 |
| UART 引导 | 通过 UART 加载软件映像,允许对 OSPI 闪存进行编程或在出现错误时进行恢复。 | 开发、初始编程、恢复 |
| DEV 引导 | 使用 Code Composer Studio (CCS) 启用调试。需要一个配置脚本或 OSPI 闪存中预加载的空引导加载程序,以初始化基本系统设置。 | 使用 CCS 进行调试 |
| DFU 引导 | 使用 DFU 引导加载程序及 UniFlash 闪存编程工具促进通过 USB 进行固件更新。 | 固件更新 |
有关详细说明和设置过程,请参阅 MCU+ SDK 入门指南和 EVM 设置 部分。