ZHCUDK1 December 2025
此参考设计包含 Würth Elektronik 带有集成磁性元件的 RJ45 连接器,以促进稳健可靠的 100Mbps 以太网通信。
DP83826A PHY 需要电压模式磁性元件才能有效地运行。关键是磁性元件的中心抽头单独接地,不会短接在一起或连接到 VCC。此电压模式配置与电流模式磁性元件相比具有多项优势,包括缩减物料清单 (BOM)、降低功耗和提高射频 (RF) 性能。
建议使用 A 版本 PHY,以实现超低的 EtherCAT 延迟和有效电磁干扰 (EMI) 性能。