ZHCUDK1 December 2025
启动时,工业协议栈和用户应用程序从外部 OSPI 闪存加载到 AM2612 MCU 的内部 RAM 中,在此处执行。
TI 工业通信 SDK 协议示例完全通过内部 RAM 运行。如果需要额外的存储器,请使用以下方法之一:
直接从 OSPI 闪存以就地执行 (XiP) 模式运行,从而减少引导时间和 RAM 使用。
支持的协议包括 EtherCAT、PROFINET RT、PROFINET IRT、EtherNet/IP 和 Modbus TCP,它们都在 TI 工业 SDK 上运行。