ZHCUDJ3A December 2025 – June 2026
每个轴的三相电流使用集成电流检测功能进行检测,无需外部检测电阻器,然后将电流数据反馈到 MCU 内的三个 ADC 模块以确保同步检测。图 4-8 展示了空载电机使用 16kHz PWM 频率进行的电流检测采样。峰值纹波电流约为 1A,每个 PWM 周期的 RMS 纹波电流约为 214mA。图 4-9 显示了 50kHz PWM 频率下的电流检测采样。峰值纹波电流约为 250mA,每个 PWM 周期的 RMS 纹波电流约为 98mA。从比较测试结果中可以看出,随着 PWM 开关频率的增加,电机电流纹波显著降低。为了获得更好的电机控制性能并避免电机过热,本参考设计实现了 64kHz PWM 开关频率。人形机器人的电机类型都是无芯电机,电感非常小。因此,控制 PWM 开关频率应设置为大于 50kHz。
图 4-8 TIDA-010992 使用 16kHz PWM 进行电流检测采样
图 4-9 TIDA-010992 使用 50kHz PWM 进行电流检测采样