ZHCUDJ3A December 2025 – June 2026
TMS320F28P65x (F28P65x) 是 C2000 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 IGBT、GaN 和 SiC 技术。功能方框图如图 2-2 所示。表 2-1 总结了主要特性和优势。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 双 200MIPS 32 位 C28x DSP 内核 + 200MIPS CLA 内核,具有 1.28MB 片上闪存和 248KB RAM | 通过小型封装和集成,提供高 CPU 性能,以满足复杂的实时处理需求。有利于实现对小尺寸设计。 |
| 各个内核上的三角函数加速器 (TMU) | 加速用于电机控制的三角函数 |
| 3 × 16 位 ADC,36 × 高分辨率 PWM(18 通道),7 × eCAP,6 × eQEP,16 通道 SDFM | 数量足够多的外设,用于低延电机迟控制环路 |
| EtherCAT 从站设备控制器,4 × 高速 SPI 端口,2 × CAN-FD,6 × CLB 模块,FSI | 丰富的通信和连接选项,可支持工业以太网、位置反馈接口和串行通信接口。 |
| C28x CPU2 锁步核,存储器上电自检 (MPOST),硬件内建自测试 (HWBIST),高级加密标准加速器,JTAG/零引脚启动/双区安全机制。 | 通过 SIL2 认证,具有自诊断库,可实现功能安全。可通过加密加速和安全启动实现安全的系统设计。 |