ZHCUDJ3A December   2025  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统和接口规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P65x (F28P65x)
      2. 2.3.2 DRV8376
      3. 2.3.3 DP83826A
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 F28P65 电机控制和通信接口
    2. 3.2 多轴电机控制方案
    3. 3.3 直流链路去耦
    4. 3.4 具有 DRV8376 的三相逆变器
    5. 3.5 系统电源管理
    6. 3.6 以太网物理层
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 TIDA-010992 PCB 概览
      2. 4.1.2 TIDA-010992 硬件设置
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试和结果
      1. 4.3.1 电源管理和系统上电和断电
      2. 4.3.2 电流反馈
      3. 4.3.3 三相半桥电机驱动器功率级开关节点
      4. 4.3.4 多轴电机控制方案验证
      5. 4.3.5 系统热性能测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 板层图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5.     商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

具有 DRV8376 的三相逆变器

此设计采用六个具有短路、欠压和过热保护功能的 70V、4.5A 三相集成式 FET BLDC 电机驱动器 (DRV8376)。每个轴的三相电流使用集成电流检测功能进行检测,无需外部检测电阻器,然后将电流数据反馈到 MCU 内的三个 ADC 模块以确保同步检测。可通过 SPI 寄存器配置实现高度灵活的 DRV 控制方案,配置范围涵盖电机限流特性至故障响应机制。由于高集成度以及仅需要少量额外的无源元件,PCB 空间进一步减小。图 3-5 展示了单轴逆变器功率级的原理图。

TIDA-010992 轴 1 的三相逆变器功率级原理图图 3-5 轴 1 的三相逆变器功率级原理图

24V 直流链路电压连接到 DRV8376 VM 引脚并以接地 (PGND/AGND) 引脚为基准。为更大限度降低环路电感,将本地陶瓷旁路电容器 C112、C113、C114 并联放置在 VM 和 PGND 引脚之间。

DRV8376 集成式栅极驱动器由内部电荷泵供电。按照数据表中的建议,0.1μF 陶瓷旁路电容器 (C115) 靠近 CP 引脚和 VM 引脚放置。

1uF 陶瓷旁路电容器 (C117) 放置在靠近 GVDD 引脚的位置,该引脚是 5V 内部稳压器输出。

高侧和低侧开关互补 PWM 信号通过 R114、C118、R115、C119、R117、C121、R118、C122、R123、C123、R125 和C124 进行低通滤波,以便抑制高频脉冲噪声,并通过大约 160MHz 的截止频率和大约 1ns 的传播时间避免误开关。OUT 引脚通过电机连接器 J4 连接到电机三相 A、B 和 C。

SCLK、SDI、SDO 和 nSCS 引脚连接到 MCU 的 SPID 控制器,用于通过 SPI 接口回读参数配置和故障状态。nSCS 和 SDO 引脚由 4.7kΩ 电阻器 R121 和 R126 上拉。

DRVOFF 引脚通过 1kΩ 电阻器 R112 连接到 MCU GPIO74。当该引脚拉至高电平时,六个 MOSFET 将关断,从而使所有输出处于高阻态。

nSLEEP 引脚通过 1kΩ 电阻器 R113 连接到 MCU GPIO73。当该引脚为逻辑低电平时,DRV 器件进入低功耗睡眠模式。可以使用一个 20µs 至 40µs 的低电平脉冲来复位故障条件,而不进入睡眠模式。

VREF 引脚通过 1kΩ 电阻器 R124 连接至高精度电压基准 REF6230 的输出,以提供相电流反馈。引脚 SOA、SOB 和 SOC 连接到三个具有低通滤波器 R48、R49、R50、C50、C56 和 C62 的 ADC 模块。截止频率约为 2.3MHz,传播时间约为 68ns。

ILIMIT 引脚设置为 2V,通过电阻分压器 R127 和 R129 设置。因此,根据方程式 1,输出电流限制为 0.6A,根据方程式 2,SOA/B/C 输出电压范围设置为 0V 至 3V。

方程式 1. V L I M I T = V R E F 2 + I L I M I T × G A I N 3 ,   w i t h   V R E F = 3 V   a n d   G a i n = 2 . 5 V / A
方程式 2. S O X = V R E F 2 ± ( G A I N × I L I M I T ) ,   w i t h   V R E F = 3 V ,   G a i n = 2 . 5 V / A ,   I L I M I T = 0 . 6 A

DRV8376 实现四种类型的保护:

  • 过流保护 – 可以通过监测流经 FET 的电流来检测 MOSFET 过流事件。如果流经 FET 的电流超过过流阈值的时间长于抗尖峰脉冲时间,则会识别出 OCP 事件并根据 OCP_MODE 位执行操作。
  • 欠压检测 – 在 VM 电源、AVDD、GVDD 和 VCP 电源上均实现 UVLO。当上述任一电源电压低于 UVLO 的阈值电压时,所有集成式 FET、驱动器电荷泵和数字逻辑控制器都将被禁用。
  • 热警告和热关断 – 监测器件中的芯片温度并在温度超过阈值时触发警告或故障指示。所有 FET 都被禁用,电荷泵会关断,并且在触发热关断 (OTS) 时,nFAULT 引脚被驱动为低电平。

上述三种故障通过 nFAULT 引脚(即开漏输出)指示。一旦置为有效,只要三个故障中的任何一个存在,低电平有效故障信号就会持续被置为有效。