ZHCUDJ3A December   2025  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统和接口规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P65x (F28P65x)
      2. 2.3.2 DRV8376
      3. 2.3.3 DP83826A
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 F28P65 电机控制和通信接口
    2. 3.2 多轴电机控制方案
    3. 3.3 直流链路去耦
    4. 3.4 具有 DRV8376 的三相逆变器
    5. 3.5 系统电源管理
    6. 3.6 以太网物理层
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 TIDA-010992 PCB 概览
      2. 4.1.2 TIDA-010992 硬件设置
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试和结果
      1. 4.3.1 电源管理和系统上电和断电
      2. 4.3.2 电流反馈
      3. 4.3.3 三相半桥电机驱动器功率级开关节点
      4. 4.3.4 多轴电机控制方案验证
      5. 4.3.5 系统热性能测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 板层图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5.     商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

主要系统和接口规格

表 1-2 主要系统规格
参数 典型值 注释
直流输入电压 24V(12 V 至 36V) 绝对最大值为 36V
最大三相持续输出电流 2ARMS DRV8376 的输出电流能力峰值为 4.5A
PWM 开关频率 64kHz DRV8376 能够驱动 100kHz PWM
PWM 死区 100ns < 200ns
电流检测精度 +/- 5% 基于 DRV8376 数据表
FOC 环路控制频率 16kHz 对于所有 6 个轴
PCB 层堆叠 8 层,1 盎司铜
PCB 大小 6 × 7 cm
编码器 15 位内核分辨率 SPI
电机规格 12mm 直径,30000rpm,0.4Arms,2.8mNm,1:16 齿轮箱 反电动势因子:0.55V/krpm,线路电阻 11.15Ω,线路电感 220µH,惯性 0.194g/cm2
表 1-3 接口规格
引脚 信号 功能
J1-1 GND JTAG
J1-2 JTAG_TMS
J1-3 JTAG_TDI
J1-4 JTAG_TCK
J1-5 JTAG_TDO
J1-6 3V3
J2

跳线开启(SCI/等待模式)

跳线关闭(闪存模式)

引导模式
J3-1 H0_TD_N PHY0 MDI
J3-2 H0_TD_P
J3-3 H0_RD_N
J3-4 H0_RD_P
J4-1、J4-2 U

用于 axis1 的电机连接器。

(J5、J6、J7、J8、J9 具有相同的引脚映射)

J4-3、J4-4 V
J4-5、J4-6 W
J4-7 3V3
J4-8 GND
J4-9 SPI_MISO
J4-10 SPI_MOSI
J4-11 SPI_SCK
J4-12 SPI_CS
J10-1 FSI_TXA_CLK FSI TX
J10-2 FSI_TXA_D0
J10-3 GND
J11-1 FSI_RXA_CLK FSI RX
J11-2 FSI_RXA_D0
J11-3 GND
J12-1 CAN+ CAN-FD
J12-2 CAN-
J12-3 GND
J13-1 UART_TX UART
J13-2 UART_RX
J13-3 GND
J14-1 DRV_OFF_PMIC DRV_OFF源选择
J14-2 DRV_OFF
J14-3 DRV_OFF_MCU