ZHCUDJ3A December 2025 – June 2026
要启用 TIDA-010992 电路板,需要通过 PCB 左上角的孔在 DC+ 和 GND 之间施加 24V 直流电压(或更低的电压,具体取决于额定电机)。电机电源线(包括编码器信号)分别连接到轴 1 至轴 6 的 J4 至 J9 电机连接器。J1 是调试软件代码的 JTAG 连接器。XDS110 JTAG 调试探针可以连接到 J1。J2 是引导模式选择跳线。在 J2 短接的情况下,MCU 从串行通信接口 (SCI) 引导或启用等待模式。当 J3 未连接时,会启用闪存模式作为 MCU 引导模式。J13 是 UART 连接器,该接口也可接入 XDS110 AUX 引脚,用于在终端打印信息,或是通过 UART 通信传输数据。J3 是以太网连接器,可连接到 EtherCAT 主设备或其他 EtherCAT SubDeivce 节点。J12 是为与其他电路板通信而保留的 CAN-FD 接口。J10 和 J11 分别是用于 FSI 发送和接收的连接器,也保留用于与其他电路板通信。图 4-3 展示了 TIDA-010992 硬件设置概览。图 4-4 显示了电机电缆连接方向,因为电机电缆和电机连接器具有单面连接。图 4-5 展示了人形机械手的电机电缆组件。手指应相应地连接到预定义的电机连接器。
图 4-3 TIDA-010992 硬件设置概览
图 4-4 TIDA-010992 电机电缆连接
图 4-5 TIDA-010992 机械手的电机电缆组件