ZHCUDI9B June   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 EVM 版本和组件型号
    5. 1.5 规格
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 存储器
      3. 2.2.3 JTAG 仿真器
      4. 2.2.4 支持的接口和外设
      5. 2.2.5 扩展连接器接头,可支持应用特定附加电路板
    3. 2.3  电源
      1. 2.3.1 电源要求
      2. 2.3.2 电源输入
      3. 2.3.3 电源
      4. 2.3.4 上电/断电过程
        1. 2.3.4.1 上电过程
        2. 2.3.4.2 断电过程
        3. 2.3.4.3 电源测试点
      5. 2.3.5 电源时序
      6. 2.3.6 AM62x 17x17 SoC 电源
      7. 2.3.7 电流监测
    4. 2.4  AM62x 低功耗 SK EVM 接口映射
    5. 2.5  时钟
    6. 2.6  复位
    7. 2.7  OLDI 显示接口
    8. 2.8  CSI 接口
    9. 2.9  音频编解码器接口
    10. 2.10 HDMI 显示接口
    11. 2.11 JTAG 接口
    12. 2.12 测试自动化接头
    13. 2.13 UART 接口
    14. 2.14 USB 接口
      1. 2.14.1 USB2.0 A 型接口
      2. 2.14.2 USB2.0 Type-C 接口
    15. 2.15 存储器接口
      1. 2.15.1 LPDDR4 接口
      2. 2.15.2 OSPI
      3. 2.15.3 MMC 接口
        1. 2.15.3.1 MMC0 - eMMC 接口
        2. 2.15.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
        3. 2.15.3.3 MMC2 - M2 Key E 接口
      4. 2.15.4 EEPROM
    16. 2.16 以太网接口
      1. 2.16.1 CPSW 以太网 PHY1 默认配置
      2. 2.16.2 CPSW 以太网 PHY2 默认配置
    17. 2.17 GPIO 端口扩展器
    18. 2.18 GPIO 映射
    19. 2.19 AM62x 低功耗 SK EVM 用户设置和配置
      1. 2.19.1 EVM DIP 开关
      2. 2.19.2 引导模式
      3. 2.19.3 用户测试 LED
    20. 2.20 扩展接头
      1. 2.20.1 用户扩展连接器
      2. 2.20.2 MCU 连接器
      3. 2.20.3 PRU 连接器
    21. 2.21 按钮
    22. 2.22 I2C 地址映射
  8. 3硬件设计文件
  9. 4合规信息
    1. 4.1 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
      1. 5.1.1 问题 1 – 通过 MCU 和 WKUP UART 从 LPM 唤醒时不能正常工作
      2. 5.1.2 问题 2 – 部分 IO 低功耗模式进入/退出失败
    2.     商标
    3.     75
  11. 6参考资料
  12. 7修订历史记录

电源要求

通过两个 USB C 型连接器中的任何一个为 AM62x 低功耗 SK EVM 供电。

表 2-1 USB Type-C 连接器
连接器 电源角色 数据角色
连接器 1 (J13) SINK 无
连接器 2 (J15) DRP USB2.0 DFP 或 UFP

AM62x 低功耗 SK EVM 支持 5V 至 15V 的电压和 3A 的电流。一个 USB PD 控制器(制造商器件型号:TPS65988DHRSHR)用于在执行电缆检测时进行 PD 协商,以获得电路板所需的电源。连接器 1 配置为 UFP 端口,没有数据角色。连接器 2 配置为 DRP 端口,仅当连接器 1 为电路板供电时,该连接器才能用作 DFP。当两个连接器都连接到外部电源时,具有最高 PD 功率合约的端口会为电路板供电。

表 2-2 Type-C 端口电源角色
J13 (UFP) J15 (DRP) 电路板电源 备注
插入 NC 开启 - J13 J13 是 UFP,仅灌入功率;如果连接外设,J15 可用作 DFP
NC 插入 开启 - J15 J15 是 UFP,只能灌入功率
插入 插入 开启 – J13 或 J15 具有最高 PD 功率合约的端口为电路板供电

PD IC 使用 SPI EEPROM 在上电时加载必要的配置,这样它就可以与兼容的电源协商功率合约。

使用接头 J23 将配置文件加载到 EEPROM 中。对 EEPROM 进行编程之后,PD 通过 SPI 通信获取配置文件。加载配置文件后,PD 与电源协商以满足必要的功率要求。

为两个 Type-C 连接器提供了电源指示 LED,以便用户识别哪个连接器正在为 SKEVM 板供电。外部电源(Type-C 输出)可用于为 EVM 供电,但不包含在 SKEVM 套件中。
表 2-3 建议的外部电源
DigiKey 器件型号 制造商 制造商器件型号
1939-1794-ND GlobTek®, Inc. TR9CZ3000USBCG2R6BF21
Q1251-ND Qualtek® QADC-65-20-08CB
  1. 这是用于合规性测试的适配器部件号。
注:
  • 最小电压:5VDC
  • 建议的最小电流:3000mA
  • 最大电压:15VDC
  • 最大电流:5000mA
由于 SK-AM62-LP 实现了 USB PD 供电,因此该器件能够协商使用器件和电源适配器支持的最高电压和电流组合。如果电源适配器符合 USB-C® PD 规范,则电源可超过上面列出的最大电压和电流要求。
注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE)的外部电源或电源配件。