ZHCUDI9B June 2023 – August 2026
USB 2.0 数据线从 A 型连接器 J9 连接到 AM62x 17x17 SOC 的 USB1 接口,以提供 USB 高速/全速通信。通过电阻分压器网络为 SOC 提供 USB1_VBUS,以支持 (5V-30V) VBUS 运行。SOC 的 USB1_DRVVBUS 连接至负载开关的使能引脚(制造商器件型号:TPD3S014DBVR)以允许板载 5V 电源为 VBUS 供电。
在 USB 数据线上提供共模扼流圈(制造商器件型号 DLW21SZ900HQ2B),以保护 EMI 和 EMC。
Type-A 连接器的 USB 数据线也连接到限流负载开关和 ESD 保护 IC(制造商器件型号:TPD3S014DBVR)。该开关将电流限制为 500mA,并消除高于 IEC 61000-4-2 中规定的最高水平的 ESD 冲击。
图 2-16 USB Type-A 接口方框图