该 SK EVM 使用 AM62X 17x17 SoC 的 DSS(显示子系统)接口通过标准 A 型连接器提供 HDMI 接口。该 SK EVM 采用 Lattice 半导体的 SiI9022A HDMI 发送器,可将 24 位并行 RGB DSS 输出流以及 McASP 转换为符合 HDMI 标准的数字音频和视频信号。使用的数据映射格式为 RGB888。数据总线宽度为 24 位。SoC_I2C1 连接到 HDMI 发送器,以访问兼容的模式寄存器、TPI 寄存器和 CPI 寄存器。为了使用 SiI9022A,SoC 需要设置器件。这通过 SoC 和 SiI9022A 之间的 I2C 接口来完成。音频数据通过 McASP1 实例从 SoC 发送到 HDMI 发送器。HDMI_I2C 总线访问所连接灌电流器件上的 EDID 和 HDCP 数据。TMDS 差分数据对连同来自发送器的差分时钟信号通过 HDMI ESD 器件(制造商器件型号为 TPD12S016PWR)连接到 HDMI 连接器,该器件还充当负载开关以限制从板载 5V 电源提供给 HDMI 连接器的电流。HDMI 成帧器使用 3.3V 板 IO 电源供电,1.2V 由专用 PMIC LDO 供电。