ZHCUDI9B June 2023 – August 2026
适用的 EVM 版本:E2A
问题描述:通过 FT4232 芯片触发到 MCU UART 和 WAKEUP UART 接口时,从 LPM 唤醒功能无法正常运行。
权变措施:要解决此问题,请执行以下硬件修改,切断连接到 VCC_3V3_SYS 的 U91 引脚 3 和 U83 引脚 3 之间的布线,移除 C437、C460、R510、R534,并将这些组件从原始方向旋转 90 度(有关正确的位置,请参阅 图 5-1)。然后将一根导线从 U83.3 焊接到以下连接点 C437.2、R510.2、R516.1,并从 U91.3 焊接到以下连接点 C460.2、R534.2、R528.1。另外,在 PCB 上从 U27.8 到 C113.2 之间焊接一根导线,如图 5-2 所示。提起 U26.16 引脚,然后按照图 5-2 将导线从起始引脚 16 焊接到 C113.2 另一侧引脚。请参见 图 5-1、图 5-2,获取有关部件位置和电线布线的可视指导。