ZHCUDI9B June 2023 – August 2026
在 AM62x 低功耗 SK EVM 上,USB 2.0 接口通过 USB Type-™C 连接器 J15(制造商器件型号:2012670005)提供,该连接器支持高达 480Mbps 的数据速率。J15 用于数据通信,也用作电源连接器。J15 使用 PD 控制器 TPS65988DHRSHR IC 配置为 DRP 端口。因此,J15 可以用作主机或器件。端口的角色取决于连接器上连接的器件的类型及其灌电流或拉电流能力。当端口用作 DFP 时,它可以拉取高达 5V(500mA 时)的电压。
J15 的 USB 2.0 数据线 DP 和 DM 使用扼流圈和 ESD 保护器件连接到 AM62X 低功耗 SoC 的 USB0 接口。SOC 的 USB0_VBUS 通过电阻分压器网络提供。
在 USB 数据线上提供共模扼流圈 (DLW21SZ900HQ2B),以保护 EMI 和 EMC。包含器件型号为 ESD122DMXR 的 ESD 保护器件,以消除 USB2.0 DP 和 DM 信号上的 ESD 冲击。CC 信号上包含器件型号为 TPD1E01B04DPLT 的 ESD 保护器件,Type-C 连接器 J15 的 VBUS 电源轨上包含 TVS2200DRVR IC,以消除 ESD 冲击。
图 2-17 USB2.0 Type-C 接口方框图