ZHCUDI9B June 2023 – August 2026
AM62x 低功耗 SK EVM 具有一个 M.2 Key E 接口,能连接至 WiFi BT 模块。该模块通过缓冲器连接至 MMC2、UART2 实例及 McASP1 接口。M.2 模块连接到 MMC2 接口的 4 位 IO。该模块需要一个 3.3V 的电源。M.2 模块的电源由板载电源轨提供。
SoC 的 MMC2 接口由 VDDSHV6 电源域(连接到 1.8V IO 电源)供电。