ZHCUDI9B June   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 EVM 版本和组件型号
    5. 1.5 规格
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 存储器
      3. 2.2.3 JTAG 仿真器
      4. 2.2.4 支持的接口和外设
      5. 2.2.5 扩展连接器接头,可支持应用特定附加电路板
    3. 2.3  电源
      1. 2.3.1 电源要求
      2. 2.3.2 电源输入
      3. 2.3.3 电源
      4. 2.3.4 上电/断电过程
        1. 2.3.4.1 上电过程
        2. 2.3.4.2 断电过程
        3. 2.3.4.3 电源测试点
      5. 2.3.5 电源时序
      6. 2.3.6 AM62x 17x17 SoC 电源
      7. 2.3.7 电流监测
    4. 2.4  AM62x 低功耗 SK EVM 接口映射
    5. 2.5  时钟
    6. 2.6  复位
    7. 2.7  OLDI 显示接口
    8. 2.8  CSI 接口
    9. 2.9  音频编解码器接口
    10. 2.10 HDMI 显示接口
    11. 2.11 JTAG 接口
    12. 2.12 测试自动化接头
    13. 2.13 UART 接口
    14. 2.14 USB 接口
      1. 2.14.1 USB2.0 A 型接口
      2. 2.14.2 USB2.0 Type-C 接口
    15. 2.15 存储器接口
      1. 2.15.1 LPDDR4 接口
      2. 2.15.2 OSPI
      3. 2.15.3 MMC 接口
        1. 2.15.3.1 MMC0 - eMMC 接口
        2. 2.15.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
        3. 2.15.3.3 MMC2 - M2 Key E 接口
      4. 2.15.4 EEPROM
    16. 2.16 以太网接口
      1. 2.16.1 CPSW 以太网 PHY1 默认配置
      2. 2.16.2 CPSW 以太网 PHY2 默认配置
    17. 2.17 GPIO 端口扩展器
    18. 2.18 GPIO 映射
    19. 2.19 AM62x 低功耗 SK EVM 用户设置和配置
      1. 2.19.1 EVM DIP 开关
      2. 2.19.2 引导模式
      3. 2.19.3 用户测试 LED
    20. 2.20 扩展接头
      1. 2.20.1 用户扩展连接器
      2. 2.20.2 MCU 连接器
      3. 2.20.3 PRU 连接器
    21. 2.21 按钮
    22. 2.22 I2C 地址映射
  8. 3硬件设计文件
  9. 4合规信息
    1. 4.1 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
      1. 5.1.1 问题 1 – 通过 MCU 和 WKUP UART 从 LPM 唤醒时不能正常工作
      2. 5.1.2 问题 2 – 部分 IO 低功耗模式进入/退出失败
    2.     商标
    3.     75
  11. 6参考资料
  12. 7修订历史记录

MMC1 – Micro SD 接口

AM62x 低功耗 SK EVM 板提供了一个 Micro SD™ 卡接口,连接到 AM62x 17x17 SoC 的 MMC1 端口。MEM2051-00-195-00-A 的 MicroSD 卡插座用于连接 AM62x 17x17 SoC 的 MMC1 端口。支持 UHS1操作,包括 1.8V 和 3.3V 的 IO 操作。Micro SD™ 卡接口默认设置为在 SD 模式下运行。对于高速卡,SOC 的 ROM 代码会尝试找到卡和控制器可以支持并可以转换到 1.8V 的最快速度。

SD™ 卡连接器电源是使用 TPS22918DBVR 的负载开关提供的,该负载开关通过对 RESETSTATz 的输出、PORz_OUT 和 IO 扩展器的 GPIO 进行 AND 运算来控制。为数据、时钟和命令信号提供了器件型号为 TPD6E001RSE 的 ESD 保护器件。TPD6E001RSE 是线路终止器件,集成了 TVS 二极管,提供系统级 IEC 61000-4-2 ESD 保护、± 8kV 接触放电和 ± 15kV 空气间隙放电。

SK-AM62-LP Micro SD 接口方框图图 2-21 Micro SD 接口方框图