ZHCUDI9B June 2023 – August 2026
该 AM62x 低功耗 SK EVM 具有 2GB、16 位宽 LPDDR4 存储器,运行速度可高达 2133MT/s。使用 Micron 的 MT53E1G16D1FW-046 WT:A。该器件使用两个 x8 8Gb Micron 裸片构成一个 x16 接口。该 LPDDR 存储器采用板载安装形式(单个芯片)。LPDDR4 器件的布局和布线是点对点的。
该 LPDDR4 采用 1.8 V 电压工作,因此可降低功率需求。这些器件的 I/O 功率要求为 1.1V。LPDDR4 复位是低电平有效信号,由 SoC 控制,将信号拉低以设置默认工作状态。还提供了上拉的空间占用。
图 2-18 LPDDR4 接口方框图