ZHCUDI6 November 2025
LP-MSPM0G5187 使用德州仪器 (TI) 的以下器件。
| 器件名称 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|
| MSP432E401YTPDT | 具有以太网路、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4F MCU | XDS110 主机器件 |
| MSPM0G5187SPMR | 具有 80MHz Arm® Cortex® 32 位 M0+ CPU、128kB 闪存和 32kB SRAM 的混合信号微控制器 | 评估器件 |
| MSP430G2452IRSA16R | 具有 16 位 RISC CPU、8kB 闪存和 256B SRAM 的混合信号微控制器 | 用于 EnergyTrace™ 技术的 DC/DC 控制器 |
| TPD4E004RSER | 用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 | 通过 USB 连接器保护 LP-MSPM0G5187 免受 ESD 损坏 |
| TPS73533DRBT | 500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器 | 3.3V 电源 XDS110 和 MSPM0G5187 |
| TPS2102DBVR | 2.7V 至 4V 电源多路复用器、双输入、单输出电源开关 | 切换 XDS110 电源 |
| PCM1809IRTER | 一款低功率音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。 | 从麦克风采样语音数据 |