ZHCUDI6 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0G5187 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 开箱即用 GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

简介

MSPM0G5187 是一款 Arm®Cortex®-M0+ 32 位 CPU,具有双组闪存和增强的安全功能,支持高达 80MHz 的频率。该器件可适用于多种任务,既可用于集成 USB 2.0 FS 和串行音频接口 (SAI) 的小型个人电子模块,也可用于完整应用系统,通过 LIN 接口、闪存 ECC 和 SRAM ECC 满足汽车电子领域的需求。此外,该器件集成了神经网络处理单元 (NPU),可支持 M0+平台内的边缘 AI。开始使用 MSPM0G5187 的简单方法是使用 LP-MSPM0G5187 LaunchPad™。该 LaunchPad™ 具有加载代码、调试和原型设计所需的所有开箱即用功能。

该器件采用 128kB 双组闪存、32kB SRAM 和 8kB 数据闪存存储器。该器件还集成了多种内部模拟功能,包括一个 12 位 ADC、两个电压基准源,以及一个内置 8 位参考 DAC 的高速比较器。MSPM0G5187 是先进的 MSPM0 器件,具有 USB 2.0 FS、SAI 和 NPU。

40 引脚 BoosterPack™ 插件模块接头简化了快速原型设计,支持市面上的多种 BoosterPack™ 插件模块。用户可以快速添加无线连接、图形显示、环境检测等功能。您还可以设计您自己的 BoosterPack™ 插件模块,或者从 TI 和第三方开发商已提供的众多插件模块中进行选择。

为使原型设计更加轻松,TI 提供了 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件包含各种用于演示如何使用内部外设的代码示例。

还提供了免费的软件开发工具,例如 TI 的 Code Composer Studio™ IDE。TI 还支持第三方 IDE,如 IAR Embedded Workbench® 和 Arm® Kiel® μVision® IDE。在与 MSPM0G5187 LaunchPad™ 开发套件配套使用时,Code Composer Studio IDE 支持 EnergyTrace™ 软件技术。有关 LaunchPad™ 开发套件、配套 BoosterPack™ 插件模块和可用资源的更多信息,请访问 TI LaunchPad™ 开发套件门户。要快速入门并了解 MSPM0 软件开发套件 (SDK) 中的可用资源,请访问 TI 开发人员专区。MSPM0 MCU 还有各种在线配套资料、MSPM0 Academy 培训,以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。