ZHCUDI6 November 2025
MSPM0G5187 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSPM0G511x 和 MSPM0G5187 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块。LaunchPad 套件包含 MSPM0G511x 和 MSPM0G5187 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和 EnergyTrace™ 技术的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(一个是 RGB LED)、两个 USB-C 连接器(一个用于 MSPM0 USB 接口)、一个 microSD™ 插槽、一个麦克风、一个音频 ADC 和 40 多个引脚。该开发板通过将 ADC 和 ADC 低通滤波器占位符放置在理想位置以及使用 launchpad 提供的外部基准选项来改善模拟结果。