ZHCUDI6 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0G5187 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 开箱即用 GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

时钟

内部 SYSOSC 默认为 32MHz(精度为 2.5%)。默认情况下,MCLK 由 SYSOSC 提供。SYSPLL 可用于生成高达 80MHz 的时钟信号,从而为 MCLK 提供时钟源。CPUCLK 在运行模式下直接以 MCLK 为源,在其他模式下禁用。低功耗时钟 (ULPCLK) 可以 MCLK 为源,并通过配置在运行和睡眠模式下激活。该器件还包含内部 32kHz 振荡器 LFOSC,这是默认的低频源。该器件还支持 FLL,可用于为 USB 外设生成精确的 60MHz 时钟 (FLLCLK)。

该 LaunchPad™ 包含两个时钟晶体选项,即一个高频 40MHz 晶体 (HFXT) 和一个低频 32.768kHz 晶体 (LFXT)。在应用程序编程期间,可以选择晶体作为高频和低频时钟的时钟源。

有关时钟树的更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列微控制器技术参考手册 的时钟模块 (CKM) 一节。