ZHCUDI6 November 2025
LP-MSPM0G5187 具有板载调试探针,可简化原型设计。此 LaunchPad™ 上使用的调试器是 XDS110 型号,它支持所有 MSPM0 器件衍生产品。集成式 XDS110 调试探针与 MSPM0G5187 电路的其余部分分离,如 LaunchPad 上的虚线丝印所示。除了公共接地之外,XDS110 只能通过经过 J101 的信号进行连接。
利用隔离跳线块 J101,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 MSPM0G5187 目标域的信号。这包括 XDS110 SWD 信号、应用 UART 信号、3.3V 和 5V 电源、USB PHY 供电以及复位信号。
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| 5V | 来自 USB 的 5V 电源轨 |
| 3V3 | 来自 LDO 的 3.3V 电源轨 |
| RXD<< | 反向通道 UART:目标 MSPM0G5187 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。 |
| TXD>> | 反向通道 UART:目标 MSPM0G5187 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。 |
| NRST | 复位信号 |
| SWDIO | 串行线调试:SWDIO 数据信号。 |
| SWCLK | 串行线调试:SWCLK 时钟信号。 |
| BSL | 为引导加载程序调用引脚。允许 XDS110 调用 BSL。 |
| VUSB | MSPM0G5187 USB PHY 电源,3.3V 电源轨 |