ZHCUDI6 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0G5187 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 开箱即用 GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

测量 MSPM0G5187 的电流消耗

要使用万用表测量 MSPM0G5187 MCU 的电流消耗,请使用 J101 隔离跳线块上的 3V3 跳线。测量的电流包括目标器件和 LaunchPad™ 电路以及任何通过 BoosterPack™ 插件模块接头消耗的电流。要测量超低功耗,请按照下列步骤操作:

  1. 拆下 J101 隔离块中的 3V3 和 VUSB 跳线,并在该 3V3 跳线上连接一个电流表。
  2. 考虑 VUSB 通道(为 MSPM0 USB PHY 供电)、反向通道 UART 以及连接到 MSPM0G5187 的任何电路对电流消耗的影响。考虑在隔离跳线块上断开反向通道 UART,或者至少在最终测量中考虑灌电流和拉电流能力。如果 USB 接口与 MSPM0G5187 一起使用,请将 VUSB 连接至 3V3。
  3. 移除 J6 中的跳线以断开板载模拟元件,包括 SD 卡、麦克风和音频 ADC。
  4. 确保 MSPM0G5187 上没有悬空输入或输出 (I/O)。这会引起不必要的额外电流消耗。每个 I/O 都会进行驱动,如果 I/O 是输入,则将其拉或驱动至高电平或低电平。
  5. 开始执行目标。
  6. 要超准确地测量电流,请将器件置于自由运行模式,并断开 MSPM0G5187 与电路板调试部分(接头 J101)之间的编程信号。
  7. 测量电流。请记住,如果电流出现波动,则可能难以获得稳定的测量结果。在静态状态下进行测量会更轻松。